Roulements à billes

Un désalignement suite à une erreur humaine durant l’installation est une des causes les plus courantes de défaillance des roulements. Rexnord propose des roulements pour éviter ce type de défaillance. Les roulements à billes Rexnord sont disponibles dans toute une variété de diamètres d’arbre, styles de montage d’arbre, options de joint et styles de boîtier pour répondre à tous vos besoins de roulements à billes. Faites confiance à Rexnord pour des roulements à billes capables de réduire vos coûts totaux.

Sélecteur de roulements

Tirez parti des meilleurs algorithmes de sélection Rexnord pour choisir le bon produit pour votre application.

Sélectionnez et configurez
En savoir plus sur Roulements à billes

Link-Belt pour tous vos besoins de roulements à billes

Tout besoin, toute application—nous avons le roulement qu’il vous faut. 

Link-Belt offre un large éventail de roulements à billes hautement personnalisables allant d’un service intermédiaire à un service intensif. Notre Link-Belt 200 Series inclut des roulements à billes de série pour service intermédiaire et service intensif qui offrent un large éventail d’options de personnalisation. Le dispositif de blocage d’arbre Rexnord Centrik-Lok CL permet une installation et une dépose faciles et rapides, avec un pouvoir de retenue sensiblement augmenté. 

Nos roulements à billes 300 Series comprennent notre ligne de roulements à billes ultra-solides et ultra-personnalisables avec des capacités exceptionnelles de vitesse et gestion des charges. Ces roulements sont fournis avec un axe anti-rotation dans le chemin de roulement extérieur pour empêcher les dommages potentiels et la perte de rendement causés par le chemin de roulement extérieur dans le boîtier. Nos roulements à billes 300 Series ont un dispositif de blocage d’arbre à adaptateur conique Shurlok en option Rexnord. Shurlok permet un montage concentrique avec serrage sur 360 degrés. Cette fonction augmente sensiblement le pouvoir de retenue, réduit les vibrations et facilite considérablement l’installation et la dépose. 

Les roulements à billes défaillent le plus souvent suite à des problèmes de lubrification et à un montage incorrect. Nous avons travaillé à la résolution des problèmes de montage en créant des dispositifs de blocage d’arbre uniques, y compris les modèles Centrik Lok CL et Shurlok. De multiples options de joint d’étanchéité sont disponibles pour empêcher les problèmes de lubrification et la contamination des roulements. Les roulements à billes Link-Belt sont personnalisables pour fonctionner en souplesse dans toute situation et toute condition ambiante. 

Link-Belt Klean-Gard

Les roulements à billes Klean-Gard offrent les roulements parfaits pour l’industrie des boissons et agroalimentaire. Les roulements Klean-Gard ont un insert en acier inoxydable Link-Belt 440 C et un boîtier en polypropylène, qui les rendent extrêmement résistants à la rouille et la corrosion causées par les produits chimiques agressifs utilisés dans les applications de lavage au jet. Le boîtier blanc de Klean-Gard rend les saletés et les contaminants visibles pour garantir des opérations hygiéniques. Le boîtier est idéal pour contrôler l’accumulation d’humidité et empêcher la prolifération microbienne. Klean-Gard est livré prélubrifié avec de la graisse de qualité alimentaire et des options de joints d’étanchéité de première qualité de performance inégalée.

Fermer

Documentation

Rexnord Bearings Catalog

BR101-100EN

Catalogue | Anglais | 32 MB

Why Choose Link-Belt Ball Bearings

BR5-010

Fiche de produit | Anglais | 237 KB

Link-Belt Klean-Gard Ball Bearings

3052

Fiche de produit | Anglais | 231 KB

Link-Belt Centrik-Lok CL Series Bearings

BR1-001

Brochure | Anglais | 6 MB

Link-Belt A300 Series Ball Bearings

BR3-008

Manuel | Anglais | 302 KB

Link-Belt Series 300 Adapter Mounted Heavy-duty Ball Bearing

BR5-024

Fiche de produit | Anglais | 458 KB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Roulements à billes.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811