Automobile Solutions industrielles
Demande d’informations Rexnord assure le mouvement des composants à travers les usines automobiles depuis plus d’un siècle. Avec des opérations de ventes et service dans le monde entier et un vaste réseau de distributeurs, nous livrons exactement ce que dont vous avez besoin, au bon moment. De l’achat et l’installation au contrôle sur site et à la maintenance, Rexnord permet de maximiser les temps de production, la productivité et les bénéfices. Maintenez votre usine automobile opérationnelle avec des produits Rexnord essentiels de grande qualité.
Roulements
Pour les environnements les plus hostiles, choisissez des roulements Rexnord fiables, durables et faciles à installer, personnalisés pour votre application.
Afficher tous les roulements ›
Roulements style SAF Link-Belt
Grande capacité de charge. Adaptateurs d’arbre faciles à installer et déposer.
En savoir plus
Roulements à rouleaux cylindriques et sphériques Rex
Vaste choix de largeurs (standard, étroit, large et intermédiaire), et gamme complète de styles de boîtier.
En savoir plus
Roulements à rouleaux sphériques et support adaptateur Rex SHURLOK
Positive Locking System (PLS) pour une plus longue vie. Technologie Spyglass Optical Strain Sensor (OSS) pour limiter les erreurs de montage sur arbre.
En savoir plus
Produits de convoyage
Pour une protection maximum des contenants et des caisses de toute capacité transitant à toute vitesse, choisissez les solutions de convoyage Rexnord.
Afficher tous les produits de convoyage ›
Chaîne MatTop 1000 Series
Bande polyvalente d’un pas de 25 mm disponible en MTW (mold-to-width) avec guidage Positrack pour les applications file unique et les machines de conditionnement.
Catalogue : Chaîne MatTop 1000
Chaîne MatTop 3120 Series
Chaîne de navette automatisée MatTop d’un pas de 75 mm à surface fermée fonctionnant en douceur sur des longueurs de plus de 100 m.
Catalogue : Chaîne MatTop 3120
Chaîne MatTop 3185 Series
Chaîne de manutention de plateaux MatTop d’un pas de 75 mm à surface fermée et de 50 mm de largeur. Utilisée pour les convoyeurs transversaux et longitudinaux pour la manutention des plateaux.
En savoir plus
Chaîne MatTop 6990 Series
Chaîne MatTop d’un pas de 57 mm à surface fermée offrant distribution de charge uniforme et fonctionnement en douceur.
Catalogue : Chaîne MatTop 6990
Chaîne MatTop 7700
Axes plus gros et chaîne plus épaisse pour une plus grande résistance à l’usure. MTW/ATW (assemble-to-width). Utilisez avec système de transfert dynamique et système d’alignement positif.
Catalogue : Chaîne MatTop 7700
Accouplements
Choisissez parmi des accouplements non lubrifiés, lubrifiés et composites pour éviter des temps d’arrêt à votre usine automobile.
Afficher tous les accouplements ›
Accouplement à disques Thomas XTSR
Accouplement durable de concept standard ou personnalisé pour les exigences API, d’équilibre et de grande vitesse.
En savoir plus
Accouplements à engrenages Falk Lifelign
La denture à triple couronne est conçue pour une usure minimale tout en acceptant un grand degré de désalignement.
En savoir plus
Accouplements élastomères Omega
Excellente absorption des vibrations et grande capacité de désalignement, pour prolonger la vie des équipements raccordés.
En savoir plus
Accouplements à disques BSD Modulflex
Les accouplements d’arbre flexibles BSD transmettent le couple le plus élevé par plus petite longueur d’arbre tout en acceptant un désalignement radial, et sont préférés dans les applications où une longueur minimale est disponible pour l’installation d’accouplements.
En savoir plus
Accouplements élastomères Viva
Élément flexible fendu au milieu pour faciliter l’installation et le remplacement. Concept à encoche en V pour protection contre la surcharge.
En savoir plus
Accouplement élastomère Wrapflex
Accouplements rigides en torsion BSD du type Modulflex pour applications de bancs d’essais.
En savoir plus
Moyeu de serrage BSD Koniclamp
Accouplements d’arbre rigides en torsion et moyeux de serrage pour applications industrielles.
En savoir plus
Engrenages
Afficher tous les engrenages ›
Transmission par engrenages Falk V-Class
Fonte ductile ultra-solide, boîtier fendu horizontalement, joints étanches Magnum, chauffe moins pour une durée de vie plus longue et groupe motopropulseur silencieux.
En savoir plus
Moteur à engrenages coniques hélicoïdaux à renvoi d’angle Falk Ultramite UB
Engrenages ultra-efficaces, acceptent des moteurs à face d’appui de type C NEMA/IEC standard. Conception de joint unique pour prolonger la vie et assurer la propreté du produit.
En savoir plus
Transmissions par engrenages Planetgear
Conception modulaire, compacte et dense en énergie et joints en taconite pour une performance optimale.
En savoir plus
Chaînes industrielles
Résistent aux applications les plus difficiles avec un large éventail de concepts de chaîne adaptés aux exigences du client.
Afficher toutes les chaînes industrielles ›
Chaîne en acier technique Link-Belt et Rex
Chaîne à rouleaux et en acier technique conçue et fabriquée pour répondre aux exigences exactes de l’application en question.
En savoir plus
Chaîne à rouleaux RexCarbon
La chaîne à rouleaux sans entretien incorpore des manchons coulissants thermoplastiques de haute technicité qui n’exigent pas de relubrification. La chaîne affiche une durée de service extrêmement longue assortie d’une grande résistance à l’usure.
En savoir plus
Chaîne à rouleaux RexPro
RexPro ne contient pas de métaux lourds et c’est une chaîne sans Teflon ou silicone qui offre une protection exceptionnelle contre la corrosion, l’usure et les joints ou maillons rigides.
En savoir plus
Chaîne à rouleaux RexHiPro
La chaîne à rouleaux RexHipro est de haute technicité, et offre excellente résistance à la corrosion, grande capacité de charge dynamique, longue durée de service et grande résistance à l’usure.
En savoir plus
Chaîne à mailles jointives RexAthletic
RexDura est une chaîne à mailles jointives durable, à grande capacité de charge et demandant un minimum de maintenance ; extrêmement résistante à l’usure, elle se caractérise par une moindre fréquence de maintenance.
En savoir plus
Chaîne à rouleaux ReXtreme
La chaîne à rouleaux Rexnord ReXtreme est une chaîne à rouleaux sans maintenance destinée aux applications spéciales. Certains traitements et lubrifiants synthétiques haute performance fournis en usine offrent d’excellentes caractéristiques de glissement pour les opérations sans maintenance. La lubrification spéciale Rexnord ReXtreme est approuvée pour les convoyeurs et les chaînes de four sur les zones à peindre ainsi que pour toutes les autres applications dans les ateliers de peinture auto.
En savoir plus
Composants de transmission PT
Protégez vos équipements, assurez la libération instantanée de vos transmissions, et plus encore avec les composants de transmission Rexnord PT.
Afficher tous les composants de transmission PT ›
Limiteurs de couple Autogard
Réglage de couple modifiable, précis et reproductible avec libération complète et instantanée de la transmission pour une performance supérieure.
En savoir plus
Limiteurs de couple à disques d’embrayage BSD
Solution demandant un minimum de maintenance, le limiteur de couple à disques d’embrayage BSD commence à patiner à un couple prédéfini, protégeant ainsi l’équipement raccordé en cas de surcharge.
En savoir plus
Roues libres et antidériveurs BSD
Les roues libres et antidévireurs BSD sont des concepts à rouleaux de serrage fiables, offrant de grandes vitesses de ralenti (roue libre) et de longs temps de ralenti, adaptés aux charges par à-coups.
En savoir plus