Caractéristiques et avantages :
- Certification NSF H2, conforme à RoHS:2005
- Rouleaux sans joints
- Axes, plaques, douilles et rouleaux écrouis à la grenaille
- Plus grande résistance à l’usure
- Protection exceptionnelle contre la corrosion
- Très grande résistance aux chocs
- Performante dans les conditions les plus difficiles
- Longue durée de vie
Lubrification :
Une maintenance adéquate prolonge la durée de service de vos chaînes. Il est important de choisir non seulement la bonne fréquence de lubrification, mais aussi le bon lubrifiant. Trouver un lubrifiant capable de résister à la corrosion et à l’usure, protéger contre des joints ou maillons rigides, et utilisable dans un large éventail d’applications peut s’avérer difficile.