Transmissions par engrenages Ultramite UB

La transmission à renvoi d’angle Ultramite UB est une transmission par engrenages coniques hélicoïdaux conçue pour durer longtemps. Son design augmente son rendement global. L’UB a un pignon à grande vitesse intégré entièrement supporté par les roulements dans la boîte d’engrenages, et non pas par les roulements du moteur, tandis que les joints à double lèvre empêchent la contamination. Les modèles UB ont une grande plage de couple de 292 000 po-lb maximum. Comme il est indépendant du moteur, l’utilisation de moteurs à face d’appui de type C NEMA ou CEI standard est possible. Assortis d’une garantie de dépose à vie, les supports d’arbre utilisant notre douille conique TA brevetée sont garantis déposables de l’arbre, quelles que soient leurs durée de service ou conditions de fonctionnement, ou Rexnord les remplacera gratuitement.

Besoin d’aide pour sélectionner un produit ?

Rechercher par Application, Nomenclature, Fabricant.

Démarrez ici

Documentation

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Fiche de produit | Anglais | 360 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Brochure | Anglais | 442 KB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Guide d’échange | Anglais | 1 MB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Transmissions par engrenages Ultramite UB.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+32 1544 3811