Roulements à rouleaux sphériques PT Select 

Notre gamme de roulements à rouleaux sphériques PT Select offre la performance et la qualité Rexnord que vous attendez d’une solution de série. Disponible dans les diamètres d’arbre et styles de boîtier courants, PT Select est le roulement à rouleaux incontournable pour une haute qualité et une livraison rapide. PT Select surpasse la concurrence.

En savoir plus sur PT Select

PT Select : une solution originale

La ligne de roulements à rouleaux sphériques PT Select a été développée pour répondre aux demandes de nos clients – des roulements de série de haute qualité. Les clients qui exigent des roulements de haute qualité pour les applications courantes peuvent compter sur PT Select. PT Select est au moins conforme à toutes les normes industrielles et résiste aux essais rigoureux.

Les roulements PT Select ont été conçus de A à Z, tirant parti de la riche expérience en design de roulements de Rexnord. Les roulements PT Select sont soumis aux mêmes tests rigoureux et normes de contrôle qualité que nos lignes de roulements à rouleaux sphériques Rex et Link-Belt.

Les roulements PT Select ont été conçus pour fournir un maximum de performance. Toutes les pièces sont liées à notre système de codes QR, vous donnant instantanément accès aux manuels d’installation et de maintenance, aux caractéristiques techniques et à la possibilité d’obtenir une garantie de 1 an. C’est la qualité Rexnord dans laquelle vous pouvez avoir confiance.

Robustes et testés par Rexnord

Les roulements à rouleaux sphériques PT Select offrent à la fois des options de joint à triple lèvre et de jeu, et les joints à triple lèvre PT Select permettent une utilisation à des vitesses nominales supérieures. Les roulements PT Select subissent des essais en rotation à 100 % pour garantir un chargement concentrique lisse.

La géométrie de précision du PT Select est destinée à réduire les contraintes appliquées aux boîtiers et à créer un roulement qui reste frais avec un minimum de vibrations. PT Select se caractérise par une disponibilité supérieure en stock, une excellente valeur et une garantie inégalée, le tout dans un produit qui porte le nom Rexnord. Les roulements PT Select vous offrent une qualité dans laquelle vous pouvez avoir confiance.

Découvrez le roulement à rouleaux sphériques PT Select

*Survolez les sections de gauche pour en savoir plus sur les composants du roulement.
1
Le concept du boîtier de haute technicité se solde par plus de robustesse tout en optimisant le matériel.
2
Dimensions standard dans l’industrie pour interchangeabilité avec les grandes marques.
3
Joints de roulement mis au point pour augmenter la durée de vie du produit.
4
Prêt pour assemblage sur arbre et prélubrifié avec notre graisse standard pour fonctionnement normal.
5
Code QR connecté IIoT intégré
Fermer
Flanged Cartridge Blocks
Pages : 1 sur 1

Filter

Catégories de produits

Pages : 1 sur 1

Catégories de produits

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour PT Select.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

En dehors de l’Amérique du Nord

+31 174 445111

Documentation

IIoT Smart PT Select Bearings Brochure

BR1-011

Brochure | Anglais | 826 KB

IIoT Smart PT Select Bearings FAQs

BR1-012

Manuel | Anglais | 245 KB

IIoT Smart PT Select Bearings Catalog

BR1-X01

Catalogue | Anglais | 826 KB

PT Select Bearing Interchange Guide

BR1-013

Guide d’échange | Anglais | 1 MB