Transportez facilement de petits produits

La bande de convoyeur métallique Cam-Grid Series est une solution optimale pour le transport de petits produits instables ou fragiles dans des applications telles que congélation et refroidissement. Disponible avec un maillage à tiges seulement ou personnalisable, la bande Cam-Grid peut être adaptée à votre produit pour augmenter le débit de production et réduire les temps d’arrêt.

Quels sont les avantages de la Cam-Grid Series pour votre application ?

Avantages de la Cam-Grid Series

Se nettoie facilement et en profondeur

Chaque maillon externe a une ouverture oblongue de connexion à la tige facilement démontable pour permettre un accès essentiel lors du nettoyage. La surface ajourée de la bande facilite le nettoyage à l’eau ou autre détergent dans les zones d’accumulation de débris.

Adaptable à vos applications

La grande variété de constructions permet de s’adapter à différent produits et plans d’implantation. Sélectionnez une construction à tiges seules, ou à maillage superposé pour les produits plus fragiles. Différentes configurations permettent des virages serrés et facilitent le transport de lourdes charges.

Préserve la qualité du produit

La surface ajourée des modèles à tiges seules ou à maillage superposé garantit que les produits bénéficient d’une circulation d’air uniforme et l’eau s’égoutte de manière efficace. Les tiges peuvent transporter de plus gros produits et plateaux de manière efficace, alors le maillage superposé transporte délicatement les plus petits ou fragiles produits.

Réduit le risque de défaillance de la bande

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Documentation

Cam-Grid

CS1-005

Brochure | Anglais | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Fiche de produit | Anglais | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Fiche de produit | Anglais | 529 KB