Conçue pour durer plus longtemps

La bande de convoyeur métallique Pac Series est construite pour durer ; elle est ajourée pour faciliter la circulation d’air et l’égouttage, et suffisamment robuste pour mieux résister aux applications abusives que les autres bandes à fil méplat.

Quels sont les avantages de la Pac Series pour votre application ?

Avantages de la Pac Series

Réduit le risque de défaillance de la bande

La construction unique élimine les vides entre les piquets adjacents, créant une construction solide qui améliore l’alignement. La technologie de piquets NokLok maintient la bande à plat contre la tige, réduisant l’allongement de la bande avec le temps. Les bords repliés bloquent les tiges en position dans les piquets, procurant un niveau additionnel de robustesse, permettant à la bande de durer plus longtemps que les autres bandes à fil méplat.

Documentation

PacTitan

CS1-009

Brochure | Anglais | 2 MB

PacLite

CS5-011

Fiche de produit | Anglais | 862 KB