Transportez facilement de petits produits

La bande de convoyeur en spirale métallique Cam-Grid Series est une solution fiable pour convoyer avec précaution des produits alimentaires petits ou fragiles. Configuré pour offrir le meilleur soutien produit possible, la conception polyvalente de la Cam-Grid peut inclure un maillage superposé, des plaques latérales et d’autres accessoires pour préserver la qualité du produit et augmenter le débit de production.

Quels sont les avantages de la bande métallique Cam-Grid pour votre application ?

Avantages de la Cam-Grid Series

Se nettoie facilement et en profondeur

Chaque maillon externe a une ouverture oblongue de connexion à la tige facilement démontable pour permettre un accès essentiel lors du nettoyage. La surface ajourée de la bande facilite le nettoyage à l’eau ou autre détergent dans les zones d’accumulation de débris.

Adaptable à vos applications

La conception sans cage est polyvalente de manière à permettre plusieurs configurations. Les systèmes de type rond, ovale, entrée basse/sortie basse et entrée haute/sortie haute sont construits en fonction des besoins uniques de votre plan d’usine.

Préserve la qualité du produit

La surface ajourée des modèles à tiges seules ou à maillage superposé garantit que les produits bénéficient d’une circulation d’air uniforme et l’eau s’égoutte de manière efficace. Les tiges peuvent transporter de plus gros produits et plateaux de manière efficace, alors le maillage superposé transporte délicatement les plus petits ou fragiles produits.

Réduit le risque de défaillance de la bande

Overlays are constructed with spring temper stainless steel, aiding to resist fatigue and damage. Various configurations match the carrying needs of your application, ensuring the belt keeps moving product effortlessly.

Documentation

Cam-Grid

CS1-005

Brochure | Anglais | 4 MB

Cam-Grid GP

CS5-015

Fiche de produit | Anglais | 315 KB

Heavy Duty Tight Radius Cam-Grid

CS5-016

Fiche de produit | Anglais | 529 KB