Chaîne à rouleaux RexPro

La chaîne à rouleaux RexPro High Performance est la chaîne idéale pour un fonctionnement continu. Les chaînes RexPro sont proposées dans plusieurs types et séries. Type américain ou européen, droite ou rotative, et H-Series et HE-Series : la chaîne RexPro est très diverse et fiable. 

Caractéristiques et avantages

  • Protection exceptionnelle contre la corrosion
  • Protection exceptionnelle contre l’usure
  • Protection unique contre les joints de chaîne rigides
  • Extrêmement écologique

Détails du produit

  • Grande résistance à la fatigue
  • Plus grande résistance à l’usure
  • Protection exceptionnelle contre la corrosion
  • Très écologique
  • Fabriquée à partir de matériaux haute performance
  • Orifices des plaques calibrés à billes
  • Rouleaux sans joints
  • Axes, plaques, douilles et rouleaux écrouis à la grenaille
  • Livrée ajustée et sans torsion sur demande
  • Certification NSF H2, conforme à RoHS:2005

Documentation

Roller Chains Factory Standard

Module_04_RexPro_Factory_Standard

Brochure | Anglais | 2 MB

Roller Chains European Type

Module_04_RexPro_Roller_chains_European_type

Catalogue | Anglais | 3 MB

Roller Chains American Type

Module_04_RexPro_Roller_chains_American_type

Catalogue | Anglais | 3 MB

Side Bow Roller Chains

Module_04_RexPro_Side_bow_roller_chains

Catalogue | Anglais | 3 MB

Rotary Chains

Module_04_RexPro_Rotary_Chains

Brochure | Anglais | 2 MB

Roller Chains with Straight Plates

Module_04_RexPro_Roller_chains_with_straight_plates

Catalogue | Anglais | 3 MB

Roller chains H-Series American type

Module_04_RexPro_Roller_Chains_H-Series_American_Type

Catalogue | Anglais | 3 MB

Roller Chains HE Series American Type

Module_04_RexPro_HE Series American type

Brochure | Anglais | 3 MB

Plate Link Chains

Module_09_RexPro_Plate_Link_Chains

Catalogue | Anglais | 2 MB