Pétrole et gaz Solutions industrielles

Demander des informationsPour répondre à vos besoins d’équipements rotatifs dans les industries du gaz naturel et du pétrole, choisissez Rexnord. Les produits Rexnord s’utilisent dans de nombreuses applications, y compris la compression des gaz, les opérations pétrochimiques et plus encore.

Brochure : Solutions pour les industries du pétrole et du gaz
Coût total de propriété : Un accouplement à disques Thomas se traduit par des économies de maintenance et une réduction des temps d’arrêt pour une exploitation de gaz naturel

Roulements

Pour les environnements les plus hostiles, choisissez des roulements Rexnord fiables personnalisés pour votre application.

Afficher tous les roulements ›

Roulements à billes montés ultra-solides Rex 300 Series

Augmente le rendement et la rentabilité en réduisant les erreurs d’installation, les coûts de maintenance et les temps d’arrêt.

Fiche de produit : roulements à billes montés ultra-solides Rex 300 Series
 

Accouplements

Faites votre sélection à partir d’un portefeuille complet d’accouplements pour vos diverses applications d’énergie.

Afficher tous les accouplements ›

Accouplement à grille Falk Steelflex

Ces accouplements à grille haute performance conformes à la norme industrielle constituent la meilleure option pour de nombreuses applications à couple et vibration élevés.

Brochure : Accouplement à grille Falk Steelflex

Accouplement à engrenages Falk Lifelign

La denture à triple couronne est conçue pour une usure minimale tout en acceptant un grand degré de désalignement.

Fiche de produit : Accouplement à engrenages Falk Lifelign

Accouplement à disques Thomas XTSR

Accouplement durable de concept standard ou personnalisé pour les exigences API, d’équilibre et de grande vitesse.

Brochure: Accouplement à disques Thomas XTSR

Accouplement élastomère Omega

Excellente absorption des vibrations et grande capacité de désalignement, pour prolonger la vie des équipements raccordés.

Fiche de produit : Accouplement élastomère Omega

CENTAFLEX-A

Accouplement ultra-flexible pour un large éventail d’applications. Pour un maximum de variantes de design.

CENTAFLEX-A_Catalog

CENTAMAX-G

Pour un montage rapide et facile dans des transmissions sujettes à des vibrations en torsion, en particulier sur les groupes électrogènes.

CENTAMAX-G_Catalog

Accouplement à disques composites Addax

Accouplement composite léger pour faciliter l’installation, élimine la nécessité de roulements intermédiaires et accroît la longévité du système.

Fiche de produit : accouplement à disques composites Addax

Accouplement élastomère Wrapflex

La conception de remplacement sur place pour une installation et un remplacement rapides et la conception à moyeu breveté et élément flexible garantissent une longue durée de vie.

Fiche de produit : Accouplement élastomère Wrapflex

Garde d’arbre rotatif Falk Orange Peel

Disponibles en polyéthylène, aluminium ou acier pour une longévité et des performances accrues.

Catalogue : Garde d’arbre rotatif Falk Orange Peel

CENTAX-SEC-N/NL

Pour les applications dans des concepts de transmission à montage souple.

CENTAX-NL_Catalog

CENTAFLEX-R

Accouplement ultra-flexible avec caractéristique en torsion progressive. Pour les applications intensives.

CENTAFLEX-RS_Catalog

CENTAMAX-S

Accouplement robuste présentant une haute flexibilité en torsion. Pour le fonctionnement sans résonance des transmissions sujettes aux vibrations en torsion.

CENTAMAX-S_Catalog