Accueil Bandes de convoyeur métalliques Bande métallique KleanTop DuraFlex Series

Conçue pour durer

Profitez d’un coût total de propriété inférieur avec la bande métallique DuraFlex Series. Conçue avec un point d’articulation exact, la DuraFlex Series élimine la friction et la fatigue du métal, lui permettant de durer plus longtemps et d’augmenter la capacité de transport.

Quels sont les avantages de la Duraflex Series pour votre application ?

Avantages de la DuraFlex Series

Réduisent les temps d’arrêt

La bande DuraFlex est conçue pour une installation, un raccordement et une maintenance rapides. Sa conception plus durable se traduit par une réduction de la maintenance et des temps d’arrêt imprévus, optimisant le coût total de propriété.

Adaptable à vos applications

La bande DuraFlex est faite pour s’adapter facilement à votre système de convoyage. Les bandes peuvent facilement négocier les sabres pour les applications à transfert court et elle est compatible avec quasiment tout type de structure de soutien. Les pignons sont conçus pour accommoder la plupart des diamètres de pignon moteur.

Documentation

DuraFlex

CS1-006

Brochure | Anglais | 2 MB

DuraFlex Edge

CS1-007

Brochure | Anglais | 4 MB