Convoyage lisse et stable

La bande Precision Series permet le transport stable du produit et son meilleur alignement, ce qui se traduit par un débit de production supérieur et une bande plus durable. Idéale dans un large éventail d’applications, la Precision Series utilise des pignons uniques et des galets MTR usinés qui entraînent la bande pour un alignement exact et un convoyage stable du produit.

Quels sont les avantages de la Precision Series pour votre application ?

Avantages de la Precision Series

Réduisent les temps d’arrêt

Le maillage à calage plat de la Precision Series, son concept à pignons optimisés et sa technologie brevetée à galets MTR brevetée sont un gage d’alignement et de stabilité pour augmenter la durée de vie de la bande. Il en résulte une diminution des interventions pour maintenir la bande en marche, et lorsqu’une maintenance est nécessaire, le raccordement de bande s’effectue vite et facilement.

Préservent la qualité du produit

Disponible dans une variété de configurations ajourées, la Precision Series procure aux produits le soutien nécessaire pour permettre leur déplacement sur la chaîne de production, sans dommages. Capables d’exécuter des transferts courts sur un sabre de petit diamètre, les produits peuvent passer d’une bande à l’autre sans à-coups.

Se nettoie facilement et en profondeur

Les pignons et galets d’entraînement ont des options autonettoyantes, particulièrement utiles dans les applications sujettes à l’accumulation de particules.

Documentation

Precision

CS1-010

Brochure | Anglais | 7 MB