Élingues Gripper
Testée au double de la charge de travail nominale, la surface portante large de chaque élingue Gripper améliore l’équilibre de la charge et l’adhérence. Étant donné qu'elle ne se tord ni ne s’emmêle en cours d’utilisation comme un câble métallique ou une élingue en chaîne, les charges ne glissent ou ne se décalent pas. Sa construction en spirale tissée élimine le risque de défaillance soudaine possible en présence de pourriture dans l’âme de l’élingue synthétique ou d’un maillon faible dans une élingue en chaîne.