Conçue pour la polyvalence

La bande métallique EyeLink Series est ce qu’il vous faut pour une conception modulaire utilisable dans une myriade d’applications dans les usines agroalimentaires. Le maillage ajouré est personnalisable pour garantir le convoyage de votre produit avec le plus haut niveau de stabilité et un minimum de marques. Choisissez entre le concept avec bords à maillon-barre ou le concept avec bords à chaîne pour permettre un changement de direction vertical sur la trajectoire du convoyeur (comme pour les bandes de maintien dans les friteuses).

Quels sont les avantages de la EyeLink Series pour votre application ?

Avantages de la EyeLink Series

Préserve la qualité du produit

Le maillage uniforme et plat offre une surface de transport stable avec un minimum de marques. Le concept ajouré est personnalisable pour garantir une bonne circulation d’air et un égouttage efficace.

Adaptable à vos applications

Le maillage ajouré, le concept des bords et le pas de la bande sont tous personnalisés pour garantir la performance optimale de la bande dans toute application.

Réduit les temps d’arrêt

La conception modulaire réduit les temps d’arrêt pour maintenance.

Documentation

EyeLink

CS5-009

Fiche de produit | Anglais | 224 KB