Réduisez la consommation d’énergie et augmentez le débit de production

La bande métallique DuraLite Series est une solution qui a fait ses preuves pour les applications de refroidissement, congélation et pousse dans les configurations rectilignes ou à virage et spirale. Cette bande à maillons a montré qu’elle était une alternative plus solide aux bandes concurrentes, augmentant le débit et prolongeant la durée de vie de la bande.

Quels sont les avantages de la bande métallique DuraLite Series pour votre application ?

Avantages de la DuraLite Series

Adaptable à vos applications

Disponible dans les configurations rectilignes ou à virage et spirale, avec différentes versions pouvant transporter une charge produit de 294 kg.

Réduisent les temps d’arrêt

Un rapport résistance-poids supérieur signifie que DuraLite peut transporter une charge plus lourde tout en utilisant moins d’énergie et imposant une usure moindre sur la bande, ce qui se traduit par des temps et un débit de production supérieurs pour vos opérations.

Documentation

DuraLite

CS1-013

Brochure | Anglais | 3 MB