Conception de composites renforcés pour les applications où un faible poids et la flexibilité sont essentiels
Les produits de la série CENTADISC-C sont des accouplements à membrane et des arbres de transmission en composite à la fois solides et légers. Ils peuvent être utilisés avec des arbres tubulaires en acier, ou des arbres composites en fibre de carbone ou de verre. Conçus pour être utilisés dans les ferries de passagers et autres navires, les accouplements et les arbres de transmission de la série CENTADISC-C sont extrêmement légers, ce qui facilite la manipulation et le montage/démontage.
La membrane composite de conception rigide en torsion compense un désalignement axial et angulaire considérable. La combinaison robuste d’un faible poids, d’une grande résistance et d’une grande durabilité fait du CENTADISC-C une solution idéale pour les longues portées d’arbre tout en étant également bien adapté aux environnements corrosifs et haute température. Le CENTADISC-C est disponible en longueurs maximum de 10 m (30 pi). Il peut être monté radialement et est facile à entretenir. Grâce à sa conception flexible et légère, le CENTADISC-C résiste à des applications stressantes avec un minimum d’entretien, ce qui vous permet d’économiser du temps et de l’argent sur la manutention et l’entretien.