Flexibilité dans la conception et l’utilisation
La conception unique et éprouvée de la membrane en acier de l’arbre de transmission de la série CENTADISC-M transmet des couples plus élevés tout en compensant un désalignement important. De conception légère, l’arbre de transmission de la série CENTADISC-M comporte une membrane tandem en acier et un tube intermédiaire en acier ou en plastique renforcé de fibres de carbone. La membrane tandem est radialement rigide, mais en tant que système à double cardan, elle est capable de compenser un désalignement axial considérable.
Le CENTADISC-M convient parfaitement à la propulsion des navires, aux entraînements de pompes, aux entraînements de tours de refroidissement, aux papeteries, à l’imprimerie et à la transmission de puissance en général. Grâce à sa conception modulaire, ses composants sont remplacés facilement sans perturber les arbres connectés, ce qui fait du CENTADISC-M une solution à faible maintenance. Disponible en longueurs maximum de 10 mètres (30 pi) par section, le CENTADISC-M réduit le besoin de composants supplémentaires tels que roulements et fondations et constitue une solution d’arbre de transmission vraiment économique.