Accouplements torsionnels de la série CENTAFLEX-A
Hautement flexibles, les accouplements à compression en caoutchouc précomprimé de la série CENTAFLEX-A présentent plusieurs variantes de conception adaptées à une large gamme d’applications. Il s’agit de solutions d’accouplement torsionnel performantes et adaptables.
Conception de haute performance avec une grande flexibilité
Les accouplements de la série CENTAFLEX-A sont conçus pour des performances élevées et une grande élasticité en torsion. Conçu pour amortir les vibrations et les chocs de torsion, CENTAFLEX-A protège votre équipement et surpasse les autres produits de sa catégorie. Capable de compenser un désalignement axial, radial et angulaire important, CENTAFLEX-A répond aux problèmes les plus courants liés aux défaillances des accouplements et des roulements. La conception en silicone ou en caoutchouc, isolant électriquement et résistant thermiquement, est sûre et offre une transmission de couple sans jeu, même dans les applications à couple élevé.
La série CENTAFLEX-A est disponible dans une variété de modèles, y compris un modèle à montage aveugle axial avec une capacité de montage radial. Les accouplements sont disponibles avec un élément en caoutchouc fendu pour un remplacement rapide et un entretien facile. Faciles à manipuler et à monter avec un minimum d’effort, les accouplements de torsion de la série CENTAFLEX-A sont disponibles dans une variété de tailles et de longueurs pour toute exigence d’installation comme un arbre à vitesse constante. Disponible en fibre de carbone et en fibre de verre pour des possibilités de configuration et de personnalisation infinies.
Accouplement CENTAFLEX-A
Survolez avec la souris pour en savoir plus
Éléments en caoutchouc : disponibles en différents degrés de dureté Shore, ils augmentent la flexibilité en torsion et amortissent les vibrations et les impacts.
Conception technique : permet de compenser un désalignement important, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes en matière de désalignement.
Conception modulaire : une large gamme d’adaptateurs, de brides et de moyeux permet au CENTAFLEX-A d’être hautement personnalisable, et donc de répondre aux besoins de presque toutes les applications.
Vissage unique : les connexions axiales-radiales facilitent considérablement l’assemblage du CENTAFLEX-A car elles permettent un remplacement rapide.
Éléments en caoutchouc : disponibles en différents degrés de dureté Shore, ils augmentent la flexibilité en torsion et amortissent les vibrations et les impacts.
Conception technique : permet de compenser un désalignement important, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes en matière de désalignement.
Conception modulaire : une large gamme d’adaptateurs, de brides et de moyeux permet au CENTAFLEX-A d’être hautement personnalisable, et donc de répondre aux besoins de presque toutes les applications.
Vissage unique : les connexions axiales-radiales facilitent considérablement l’assemblage du CENTAFLEX-A car elles permettent un remplacement rapide.