Un accouplement à mâchoires courbes avec des éléments en élastomère

La série CENTAFLEX-B offre une solution économique pour de nombreuses applications industrielles. Cet accouplement d’arbre flexible est extrêmement robuste avec une conception à sécurité intégrée comprenant un élément élastomère pour résister à la contrainte de compression. Le CENTAFLEX-B est idéal pour les applications nécessitant une rigidité à la torsion intermédiaire, une adaptabilité et une flexibilité dans la conception. Les accouplements de la série CENTAFLEX-B amortissant les vibrations et les chocs tout en compensant les désalignements axiaux, radiaux et angulaires importants, ils constituent une solution fiable. Doté d’un élément résistant à l’huile, le CENTAFLEX-B offre également une variante thermiquement résistante pour les applications à haute température. Les accouplements de la série CENTAFLEX-B sont disponibles dans une variété de longueurs pour répondre aux exigences de toute application. Livrés pré-assemblés pour faciliter le montage et l’installation, ces accouplements constituent une solution à faible maintenance. Les douilles de serrage et de verrouillage coniques CENTALOC sont une option supplémentaire disponible pour prévenir l’usure et la corrosion par frottement dans les connexions moyeu-arbre qui ne sont pas sans jeu.

Accouplement CENTAFLEX-B

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Acier à haute résistance : La construction en acier haute résistance rend l’accouplement pratiquement incassable.
Élément flexible : Les inserts flexibles amortissent les vibrations et les chocs tout en compensant les désalignements axiaux, radiaux et angulaires.
Grands diamètres d’alésage : Grands alésages admissibles permettant d’utiliser différentes longueurs de moyeu.
Acier à haute résistance : La construction en acier haute résistance rend l’accouplement pratiquement incassable.
Élément flexible : Les inserts flexibles amortissent les vibrations et les chocs tout en compensant les désalignements axiaux, radiaux et angulaires.
Grands diamètres d’alésage : Grands alésages admissibles permettant d’utiliser différentes longueurs de moyeu.
En savoir plus sur CENTAFLEX-B

En quoi CENTAFLEX-B est-il unique ?

Économique

Conçu dans un souci d’économie et de fiabilité, CENTAFLEX-B offre un mélange parfait de longévité et de sécurité dans un ensemble économique.

Compact

La conception légère de la série CENTAFLEX-B permet un boîtier compact d’une flexibilité optimisée pour toute application industrielle ou ferroviaire.

Haute résistance

Les moyeux en acier haute résistance de la série CENTAFLEX-B rendent les accouplements pratiquement incassables dans la plupart des circonstances. C’est un accouplement sur lequel vous pouvez compter.

Flexible

Flexible et capable de compenser des désalignements axiaux, radiaux et angulaires importants grâce à des inserts flexibles généreusement proportionnés et soumis à la compression.

Fermer

Documentation

CENTAFLEX-B_catalog

CF-B--07-06

Catalogue | Anglais | 1 MB