Accouplements souples à rouleaux de torsion pour moteurs Diesel
La série d’accouplements souples en torsion CENTAFLEX-CO a été conçue pour être utilisée dans les systèmes entraînés par des moteurs diesel soumis à de fortes vibrations en torsion. Grâce à leur construction robuste et sûre, les rouleaux en caoutchouc sont installés sous précompression et restent préchargés. Conçu avec précision, cet accouplement unique a fait l’objet de recherches approfondies et a été développé en utilisant le principe du rouleau en caoutchouc ROSTA pour des performances inégalées. La ventilation des éléments en caoutchouc permet aux éléments de résister à des conditions de forte contrainte et de haute température. Les accouplements CENTAFLEX-CO offrent fiabilité, grande élasticité en torsion et résistance à l’usure. Les accouplements CENTAFLEX-CO offrent une rigidité à la torsion constante sur toute la plage de couple, amortissent les vibrations de torsion et les charges de choc, et compensent les désalignements axiaux, radiaux et angulaires modérés.