Conçu pour les générateurs et les pompes à moteur diesel.

Les accouplements de la série CENTAFLEX-D constituent l’une des options les mieux cotées sur le marché des groupes électrogènes à deux paliers et offrent une solution d’accouplement fiable et éprouvée. Conçus pour les générateurs à moteur Diesel et les entraînements similaires, ces accouplements sont de conception simple mais robuste, avec des accouplements à griffes et des éléments en caoutchouc résistant à la compression. La série CENTAFLEX-D offre des dimensions généreuses pour les éléments en caoutchouc afin de garantir une faible contrainte spécifique et une configuration mince pour les griffes. La série CENTAFLEX-D présente une rigidité à la torsion moyenne et des caractéristiques progressives. Développés pour un fonctionnement sans résonance, les accouplements CENTAFLEX-D amortissent les vibrations de torsion et les charges de choc. Fiable et sûre, la conception compacte peut compenser les désalignements axiaux, radiaux et angulaires. Facile à installer avec un montage en aveugle et un effort de montage minimal, la série CENTAFLEX-D est disponible dans une variété de modèles pour s’adapter aux volants standard et non standard.

Accouplement CENTAFLEX-D

Survolez avec la souris pour en savoir plus

Brides en acier : acier ou matériau similaire d’une résistance à la traction de 400 N/mm²
Éléments en caoutchouc : composé spécial de caoutchouc synthétique offrant une résistance à l’huile et à l’abrasion
Qualité du caoutchouc : des qualités spéciales d’éléments en caoutchouc et des degrés de dureté Shore sont disponibles
Moyeu en fonte nodulaire : fonctionnement robuste et sûr.
Brides en acier : acier ou matériau similaire d’une résistance à la traction de 400 N/mm²
Éléments en caoutchouc : composé spécial de caoutchouc synthétique offrant une résistance à l’huile et à l’abrasion
Qualité du caoutchouc : des qualités spéciales d’éléments en caoutchouc et des degrés de dureté Shore sont disponibles
Moyeu en fonte nodulaire : fonctionnement robuste et sûr.
En savoir plus sur CENTAFLEX-D

Pourquoi choisir la série CENTAFLEX-D ?

Amortissement des vibrations

Les accouplements CENTAFLEX-D ont été développés pour un fonctionnement sans résonance, amortissant les vibrations de torsion et les chocs pour des performances régulières et constantes.

Installation simple

Des conceptions largement variables pour toutes les dimensions de volant standard et non standard rendent les accouplements de la série Centaflex-D faciles à installer dans toute application.

Prix économique

CENTAFLEX-D étant une solution simple et robuste au prix économique tout en étant facilement disponible à la vente, il constitue un choix rentable.

Polyvalent

Les accouplements de la série CENTAFLEX-D sont disponibles en plusieurs tailles et gammes de conception pour convenir à toute une variété d’applications et à diverses gammes de moteurs diesel.

Fermer

Documentation

CENTAFLEX-D_Catalog

CF-D--11-09

Catalogue | Anglais | 1 MB