Couplage biphasique avec caractéristiques progressives
CENTAFLEX-DS est le leader du marché des accouplements biphasiques. Recommandé par les principaux fabricants de moteurs diesel et de transmissions marines, le CENTAFLEX-DS est une conception brevetée de premier ordre. Le CENTAFLEX-DS combine les excellentes caractéristiques d’amortissement d’un accouplement à rouleaux souple en torsion sous charge partielle, avec la robustesse d’un accouplement à griffes plus rigide sous pleine charge. À basse vitesse, le rouleau agit seul. Les accouplements de la série CENTAFLEX-DS se montent avec un minimum d’effort. Ils sont disponibles pour des connexions de volant standard et non standard.