Accouplements torsionnels de la série CENTAFLEX-R
Les accouplements torsionnels de la série CENTAFLEX-R sont des accouplements à rouleaux robustes et résistants, idéaux pour les entraînements de bateaux et autres entraînements industriels nécessitant des performances de torsion progressives.
Offrant une rigidité accrue à des couples croissants
Le CENTAFLEX-R offre une performance de torsion progressive avec une très faible rigidité à faible couple et une rigidité modérée accrue pour les couples plus élevés. Cet accouplement à rouleaux simple et fiable convient à de nombreux entraînements et applications industriels lourds, y compris la plupart des transmissions marines à accouplement étroit. La conception brevetée CENTAFLEX-R modifie la résonance de torsion afin d’éviter le broutage et les vibrations des engrenages. Les rouleaux en caoutchouc comprimé entre les cames sont très bien conçus et soutenus par des tests approfondis, sans collage. Fabriqués à partir de matériaux élastomères résistant à la température, les accouplements sont adaptés aux températures ambiantes élevées. Des rouleaux en caoutchouc plus résistants à la température et à l’huile sont également disponibles en option. Conçu pour être monté en aveugle dans des cloches, il constitue une solution économique et facile à entretenir.
Accouplement CENTAFLEX-R
Survolez avec la souris pour en savoir plus
Rouleaux en caoutchouc : un accouplement à rouleaux robuste, idéal pour les entraînements de bateaux, offrant une très faible rigidité à faible couple qui déplace la résonance de torsion en dessous de la vitesse de ralenti et empêche le claquement des engrenages.
Résistant à la température : Un élastomère résistant à la température avec des caractéristiques d’amortissement élevées à des températures ambiantes élevées
Rouleaux en caoutchouc : des rouleaux en caoutchouc spécial "HD" sont disponibles pour les applications lourdes (également résistants à l’huile).
Rouleaux en caoutchouc : un accouplement à rouleaux robuste, idéal pour les entraînements de bateaux, offrant une très faible rigidité à faible couple qui déplace la résonance de torsion en dessous de la vitesse de ralenti et empêche le claquement des engrenages.
Résistant à la température : Un élastomère résistant à la température avec des caractéristiques d’amortissement élevées à des températures ambiantes élevées
Rouleaux en caoutchouc : des rouleaux en caoutchouc spécial "HD" sont disponibles pour les applications lourdes (également résistants à l’huile).