Accouplements torsionnels de la série CENTAMAX
Les accouplements torsionnels à cisaillement en caoutchouc de la série CENTAMAX sont le meilleur choix pour un fonctionnement sûr et sans résonance des entraînements sensibles aux vibrations de torsion.
Optimisé pour une dissipation réduite de la chaleur et une ventilation efficace
La série CENTAMAX se caractérise par une conception auto-ventilée très efficace. La conception à haute capacité thermique (HTC) se caractérise par une perte de puissance admissible supérieure à celle des autres accouplements conventionnels. Cela permet de prolonger la durée de vie des équipements dans les nouveaux systèmes de moteurs Diesel à faibles émissions, plus actifs en torsion. La conception HTC fait également de CENTAMAX une solution économique, car des conceptions d’accouplement moins coûteuses peuvent être utilisées dans de nombreuses applications. La flexibilité en torsion et l’élasticité de cette conception de caoutchouc dans le cisaillement déplacent les résonances critiques sous la vitesse de fonctionnement. L’entraînement n’est alors soumis qu’à de faibles couples vibratoires continus, ce qui protège et prolonge la durée de vie de votre équipement. Les éléments en caoutchouc pour le CENTAMAX sont disponibles en différents degrés de dureté Shore. Les éléments CENTAMAX sont également proposés en CENTALAN-HT ou en silicone pour des températures plus élevées, si nécessaire. Cela permet de régler facilement la flexibilité en torsion des accouplements. Les vibrations de torsion sont amorties et la résonance est réduite, ce qui minimise l’impact sur votre équipement. CENTAMAX est construit avec une protection contre les surcharges. Sous des charges extrêmes causées par des surcharges de couple ou des courts-circuits du générateur, l’accouplement flexible glisse à travers les dents extérieures dentées, protégeant ainsi le moteur et les unités environnantes des dommages causés par la surcharge. CENTAMAX comprend de nombreuses variantes enfichables pour un assemblage simple avec un effort de montage minimal. Les moyeux peuvent être adaptés à diverses conditions de montage et d’application. Construits selon les normes les plus élevées en matière de conception et de qualité, les systèmes d’accouplement CENTAMAX constituent un choix fiable.
Accouplement CENTAMAX
Survolez avec la souris pour en savoir plus
Élément en caoutchouc variable : disponible en différents degrés de dureté Shore. La flexibilité en torsion des accouplements peut ainsi être adaptée avec la plus grande variabilité à l’application spécifique.
Ventilation : tous les accouplements CENTAMAX sont ventilés efficacement. Le type d’accouplement HTC se caractérise par une perte de puissance admissible supérieure à celle des accouplements classiques.
Sûr et certain : comme il est préférable de plier que de casser, l’accouplement glisse en cas de sollicitation extrême par une mauvaise synchronisation ou de court-circuit. Cela protège le moteur et les unités couplées contre la surcharge.
Moyeu personnalisable : disponible en versions enfichables pour un montage axial offrant un effort de montage minimal. Les moyeux peuvent être adaptés à tout type de montage et d’application.
Élément en caoutchouc variable : disponible en différents degrés de dureté Shore. La flexibilité en torsion des accouplements peut ainsi être adaptée avec la plus grande variabilité à l’application spécifique.
Ventilation : tous les accouplements CENTAMAX sont ventilés efficacement. Le type d’accouplement HTC se caractérise par une perte de puissance admissible supérieure à celle des accouplements classiques.
Sûr et certain : comme il est préférable de plier que de casser, l’accouplement glisse en cas de sollicitation extrême par une mauvaise synchronisation ou de court-circuit. Cela protège le moteur et les unités couplées contre la surcharge.
Moyeu personnalisable : disponible en versions enfichables pour un montage axial offrant un effort de montage minimal. Les moyeux peuvent être adaptés à tout type de montage et d’application.