Accouplements torsionnels de la série CENTAFLEX-K
Accouplement compact en deux parties, doté d’une grande rigidité en torsion, le CENTAFLEX-K a été conçu pour être durable et économique pour un fonctionnement sans résonance.
Une conception compacte mais robuste pour des performances optimales
La série CENTAFLEX-K est un accouplement compact en deux parties avec une grande rigidité en torsion et un fonctionnement sans résonance. Idéalement adapté aux engins de construction à entraînement hydrostatique, le CENTAFLEX-K permet de gérer facilement les applications à faible puissance. Fabriqué en plastique renforcé de fibres de verre résistant aux chocs, le CENTAFLEX-K est très robuste avec une conception axialement courte. Durable et économique, la série CENTAFLEX-K est résistante à l’huile et convient aux applications à température ambiante élevée. La série se caractérise par un assemblage en aveugle afin de minimiser l’effort de montage nécessaire. Livré avec un hubstar préassemblé et des connexions de volant conformes à la norme SAE, le CENTAFLEX-K est disponible avec le moyeu de serrage cannelé CENTALOC pour éliminer la corrosion de contact. Il est également disponible pour les volants non standard.
Accouplement CENTAFLEX-K
Survolez avec la souris pour en savoir plus
Matériau renforcé : Cet accouplement est une combinaison d’acier et de polymère spécial hautement résistant aux chocs et stabilisé en température
Moyeux : les moyeux modifiables peuvent être modifiés en forme et en longueur selon les besoins. Ils peuvent également être équipés du dispositif de serrage CENTALOC pour réduire l’usure de contact.
Léger : conception compacte et légère, fonctionnement sûr et longue durée de vie maximisant son utilisation dans les applications industrielles.
Matériau renforcé : Cet accouplement est une combinaison d’acier et de polymère spécial hautement résistant aux chocs et stabilisé en température
Moyeux : les moyeux modifiables peuvent être modifiés en forme et en longueur selon les besoins. Ils peuvent également être équipés du dispositif de serrage CENTALOC pour réduire l’usure de contact.
Léger : conception compacte et légère, fonctionnement sûr et longue durée de vie maximisant son utilisation dans les applications industrielles.