Transmissions à engrenages pour mélangeur Ultramite
Les transmissions par engrenages en ligne concentriques Falk Ultramite sont construites pour durer plus longtemps. Nous élargissons maintenant notre portfolio avec la première option pour mélangeur en ligne Rexnord. Disponibles dans 7 tailles, ces transmissions sont spécialement conçues pour gérer les charges axiales élevées et les applications intensives. Tous les modèles sont contrôlés (étanchéité et pression) avant leur sortie d’usine. Ultramite est indépendante du moteur, ce qui permet d’utiliser des moteurs à face d’appui de type C NEMA ou CEI standard. La douille de moteur innovante élimine l’usure de contact entre le moteur et la transmission par engrenages. Ce concept est facile à installer et permet d’effectuer les changements rapidement et sans problèmes, même après des années d’utilisation continue et intensive.