X

Avis

Vous passez à un site traduit au contenu limité, comprenant :

Pages de produits

Les modèles de produit, SKU, caractéristiques techniques et dessins CAO sont uniquement disponibles en anglais.

Outils de sélection

La sélection de produits et les outils de configuration sont seulement disponibles en anglais pour l’instant.

Dessins CAO

Les catalogues, manuels, brochures, fiches de produit et la documentation spécialisée sont limités.

OK Annuler

RexProX

La nouvelle génération de chaînes à mailles jointives. Une excellente option pour travailler avec des trépans et pour la construction de routes. Principalement destinée aux applications de transmission et levage intensives, ou pour les capacités de charge élevées. La chaîne à mailles jointives RexProX Extreme Performance bénéficie d’une excellente protection grâce à notre lubrification RexPro.

Caractéristiques et avantages

  • Résistance au choc extrêmement élevée
  • Extrêmement robuste, même dans des conditions difficiles
  • Conforme aux excellentes normes RexPro
  • Zone de roulement agrandie
  • Résistance supérieure à la traction
  • Résistance maximum à la fatigue 

Détails du produit

  • Conforme aux excellentes normes RexPro
  • Zone de roulement agrandie
  • Résistance supérieure à la traction
  • Résistance maximum à la fatigue
  • Compatible avec le type européen
  • Pour les applications de transmission de puissance haute performance
  • Résistance au choc extrêmement élevée

Documentation

Rex RexProX Leaf Chain

ECE5-017_A4

Fiche de produit | Anglais | 333 KB