RexPro

La chaîne à mailles jointives RexPro High Performance est la chaîne à mailles jointives de standard usine. Elle s’utilise pour les chariots élévateurs à fourche, la manutention et les machines-outils. Les chaînes RexPro sont très polyvalentes, disponibles dans quatre modèles différents et adaptées à des environnements agressifs. 

Caractéristiques et avantages

  • Bonne protection contre la corrosion
  • Très bonne protection contre l’usure
  • Protection contre les joints de chaîne rigides
  • Écologique

Détails du produit

  • Plus grande protection contre les joints de chaîne rigides
  • Plus grande résistance à l’usure
  • Excellente résistance à la corrosion
  • Très écologique
  • Fabriquée à partir d’un matériau de haute qualité
  • Orifices de plaque calibrés à billes, Numéro de lot « Silver Label » pour une meilleure traçabilité
  • Axes et plaques de maillon écrouis à la grenaille, Certification NSF H2, conformité RoHS:2005

Documentation

Leaf chains Factory standard

Module_09_RexPro_factory_standard

Catalogue | Anglais | 2 MB

Leaf chains BL Series American type

Module_09_RexPro_BL_Series_American_type

Catalogue | Anglais | 3 MB

Leaf chains AL Series American Type

Module_09_RexPro_AL_Series_American_type

Catalogue | Anglais | 3 MB

Leaf chains F Series European type

Module_09_RexPro_F-Series_European_type

Catalogue | Anglais | 3 MB