Chaîne à rouleaux RexHiProAthletic

La chaîne à rouleaux Rexnord RexHiProAthletic est une combinaison des types de chaîne Rexnord RexHiPro et RexAthletic. Elle offre la résistance à la corrosion de la RexHiPro et la haute résistance à l’usure de la RexAthletic. Cette chaîne ne nécessite qu’un minimum de maintenance grâce à sa haute performance et à sa lubrification à long terme. Ceci rend la chaîne Rexnord RexHiProAthletic idéale pour les applications où les possibilités de maintenance et de lubrification sont limitées.

Caractéristiques et avantages

  • Combinaison de RexHiPro et de RexAthletic
  • Durable et maintenance minimum
  • Enrobage anti-corrosion sur toutes les pièces de chaîne
  • Très bonne résistance à la corrosion
  • Longue durée de service
  • Haute capacité de charge

Détails du produit

  • Caractéristiques tribologiques exceptionnelles
  • Excellentes propriétés de glissement et bonnes caractéristiques de fonctionnement à sec
  • Résistance à la fatigue et traction de chaîne comparables aux chaînes à mailles jointives High Performance Rexnord
  • Plus grande protection contre les joints de chaîne rigides
  • Certification NSF H1
  • Tailles de chaîne avec pas compris entre 12,7 et 50,8 mm disponibles (tailles spéciales sur demande)
  • Toutes les dimensions sont conformes aux normes DIN, ANSI et ISO

Documentation

RexHiProAthletic Roller Chain

ECE5-006_A4

Fiche de produit | Anglais | 413 KB