Chaîne à rouleaux ReXtreme

La chaîne à rouleaux Rexnord ReXtreme est une chaîne à rouleaux sans maintenance destinée aux applications spéciales. Certains traitements et lubrifiants synthétiques haute performance fournis en usine offrent d’excellentes caractéristiques de glissement pour les opérations sans maintenance. La lubrification spéciale Rexnord ReXtreme est approuvée pour les convoyeurs et les chaînes de four sur les zones à peindre ainsi que pour toutes les autres applications dans les ateliers de peinture auto.

Caractéristiques et avantages

  • Caractéristiques tribologiques exceptionnelles
  • Sans maintenance grâce à ses hautes performances et à sa lubrification à long term :
  • Longue durée de service
  • Très bonne résistance à la corrosion

Détails du produit

  • Excellentes propriétés de glissement et bonnes caractéristiques de fonctionnement à sec
  • Résistance à la corrosion supérieure à 120 heures
  • Pas de fragilisation par l’hydrogène liée au process
  • Sans chrome VI
  • Tailles de chaîne avec pas compris entre de 12,7 et 25,4 mm disponibles
  • Toutes les mesures sont conformes aux normes DIN, ANSI et ISO

Documentation

ReXtreme Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-003_A4

Fiche de produit | Anglais | 330 KB