Les extrudeuses à deux vis et machines de compoundage exigent une protection sans faille contre les surcharges de couple. La XG Series Autogard de Rexnord a des caractéristiques qui visent spécifiquement à protéger les extrudeuses contre les dommages causés par des pics de couple imprévus.
Brochure: limiteurs de couple XG Series - Anglais
Brochure: limiteurs de couple XG Series (Métrique) - Anglais
Caractéristiques et avantages
- Séparation instantanée des inerties préjudiciables au-dessus d’un niveau de couple prédéfini
- Roue libre après une surcharge de couple
- Réarmement manuel sans le besoin d’un outillage spécial ou le remplacement de pièces
- Diamètres d’arbre de 160 mm max.
- Plage de couples comprise entre 40 et 6 900 Nm (354 et 61 100 po-lb)
- Réglage de couple facile à ajuster sur site et possibilité de protéger le réglage contre les modifications
- Options à décrochage automatique disponibles pour chaque taille