Transmissions par engrenages A+Plus

Demander des informations

Nous fournissons la solution de transmission de puissance complète. Vous pouvez compter sur les transmissions par engrenages à renvoi d’angle Rexnord Falk A-Plus pour délivrer une performance exceptionnelle dès le départ.

Les transmissions par engrenages à renvoi d’angle A-Plus sont de conception ultra-robuste pour répondre à tout défi opératoire. Et ils ont fait leurs preuves sur site dans les applications les plus difficiles à travers le monde.

Basées sur les applications pour minimiser les contraintes et l’usure et prolonger la durée de service, ces transmissions délivrent une puissance fiable et constante, jour après jour. Par ailleurs, elles sont spécialement conçues et construites pour vous offrir le maximum de flexibilité en termes d’applications.

 

Caractéristiques et avantages :

  • 17 tailles jusqu’à 5,5 M lb-po (620 kNm)
  • Réductions de 1,8/1 à 438/1
  • Boîtier en acier fendu compact
  • Engrenage rectifié et cémenté
  • Garantie de 3 ans
  • Transmission de convoyeur sans alignement disponible proposé de série
  • Valeurs nominales en fonctionnement continu (AGMA)
  • Accessoires de refroidissement polyvalents, y compris ventilateurs d’arbre, ventilateurs électriques, tubes de refroidissement et échangeurs thermiques

Catalogue

Tous les produits de Transmissions par engrenages A+Plus figurent dans notre catalogue complet.
Langue du catalogue : Anglais

Catalogue: Transmissions par engrenages A+Plus