Transmission par engrenages Ultramite

Les transmissions par engrenages en ligne concentriques Falk Ultramite sont construites pour durer plus longtemps. Le pignon à grande vitesse intégré est entièrement supporté par les roulements dans la boîte d’engrenages, et non pas par les roulements du moteur, tandis que les joints à double lèvre empêchent la contamination. Ultramite est indépendante du moteur, ce qui permet d'utiliser des moteurs à face d’appui de type C NEMA ou IEC standard. La douille de moteur innovante élimine l’usure de contact entre le moteur et la transmission par engrenages. Ce concept est facile à installer et permet d'effectuer les changements rapidement et sans problèmes, même après des années d’utilisation continue et intensive.  Plusieurs positions de montage sont disponibles, y compris socle, mur, haut, vertical, arbre et bride. Les moteurs à engrenages Falk Ultramite affichent les valeurs nominales en fonctionnement continu de l’American Gear Manufacturers Association (AGMA).

Besoin d’aide pour sélectionner un produit ?

Rechercher par Application, Nomenclature, Fabricant.

Démarrez ici

Documentation

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Fiche de produit | Anglais | 360 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Brochure | Anglais | 442 KB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Guide d’échange | Anglais | 1 MB

Support technique produits

Contactez Rexnord pour recevoir des informations sur les produits et service pour Transmission par engrenages UC Ultramite.

Amérique du Nord

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Fuera de Norteamérica

+32 1544 3811