Accueil Chaîne industrielle Chaîne à rouleaux Chaîne à rouleaux Approved Performance

Chaîne à rouleaux Approved Performance

La ligne Approved Performance est parfaite pour les charges légères et moyennes. Les applications telles que les machines agricoles, la transformation du bois et l’industrie textile sont idéales pour la chaîne Approved Performance standard.

En savoir plus sur Chaîne à rouleaux Approved Performance

Caractéristiques et avantages :

  • Conforme aux exigences de qualité ISO
  • Rexnord garantit la conformité aux exigences de performance
  • Bon rapport coût-avantages
  • Bonne disponibilité
  • Robustesse

 

Lubrification :

Une maintenance adéquate prolonge la durée de service de vos chaînes. Il est important de choisir non seulement la bonne fréquence de lubrification, mais aussi le bon lubrifiant. Les exigences de chaque application pour un fonctionnement ininterrompu sont variables. Lubrification pour les hautes températures, la lutte contre la corrosion, les longues durées d’exploitation ou l’agroalimentaire... apprenez quel produit vous convient le mieux. Rexnord a une grande variété de lubrifiants.

Fermer