Chaîne à rouleaux Link-Belt

La chaîne à rouleaux Link-Belt Approved Performance est une chaîne à rouleaux à double pas. Cette chaîne s’utilise dans les applications de charge légères et moyennes, comme les machines agricoles, la transformation du bois ou l’industrie textile. Les chaînes Link-Belt sont proposées dans plusieurs types. Type américain ou européen, droite ou à double pas, et H-Series : la chaîne Link-Belt est très diverse et fiable.

Caractéristiques et avantages

  • Choix optimal pour les applications légères et moyennes
  • Bon rapport coût-avantages
  • Bonne disponibilité

Détails du produit

  • Nom de marque établi
  • Conforme aux exigences de qualité ISO
  • Rexnord garantit la conformité aux exigences de performance

Documentation

Roller Chains with Straight Link Plates

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_with_straight_link_plates

Brochure | Anglais | 2 MB

Roller Chain H Series American Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_H_Series_American_type

Catalogue | Anglais | 2 MB

Roller Chains European Type Stainless

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_European_type_stainless

Catalogue | Anglais | 2 MB

Roller Chains European Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_European_type

Brochure | Anglais | 2 MB

Roller Chains American Type Stainless

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_American_type_Stainless

Catalogue | Anglais | 2 MB

Roller Chains American Type

Module_05_Link_Belt_Roller_chains_American_type

Catalogue | Anglais | 2 MB

Double pitch Roller Chains

Module_05_Link_Belt_Double_pitch_roller_chains

Catalogue | Anglais | 2 MB